Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135956
E57-18LE20-CD

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=18 mm, 1 N/O, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 20 mm, Semi-shielded mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135956
EAN
4015081327492
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.45 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: none
None
CSA File No.: none

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.