Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135966

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 29 mm, Non-flush mounting, NPN, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135966
EAN
4015081327591
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
114.3 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA File No.: 224447
CSA
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
UL 508
CE
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.