Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135970
E57-30GS10-AAB

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 10 mm, Flush mounting, Two-wire, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135970
EAN
4015081327638
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
88.9 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CE
UL 508
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
CSA

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.