Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135974

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 2-wire, Sn= 10 mm, Flush mounting, PNP/NPN, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135974
EAN
4015081327676
Product Length/Depth
177.8 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.18 kg
Certifications
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA File No.: 224447
CE

Exportar especificación del producto

Dibujos

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.