Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135979

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135979
EAN
4015081327720
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA File No.: 224447
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CE
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.