Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135991
E57-30LE22-C

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 22 mm, Semi-shielded mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135991
EAN
4015081327843
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
48.26 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
CSA File No.: none
IEC/EN 60947-5-2
None
CSA Class No.: none

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.