Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135993
E57-30LE22-C1D

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 N/C, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 22 mm, Semi-shielded mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135993
EAN
4015081327867
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
48.26 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: none
None
CSA Class No.: none

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.