Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135995

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 2 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135995
EAN
4015081327881
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.103 kg
Certifications
CE
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.