Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135996

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 2-wire, Sn= 4 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135996
EAN
4015081327898
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL
UL 508
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
CE

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.