Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135998

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 2 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135998
EAN
4015081327911
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.