Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136020

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/O, 2-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136020
EAN
4015081328130
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
114.3 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 3211-03
UL
CE
UL File No.: E166051
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.