Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136042
E57LBL18A2

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=18 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 2-wire, Sn= 5 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136042
EAN
4015081328352
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
48.26 mm
Product Width
132.08 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
CE
CSA
IEC/EN 60947-5-2
UL

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.