Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136056

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/C, 2-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136056
EAN
4015081328499
Product Length/Depth
142.24 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
48.26 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
CSA File No.: 50513
CSA

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.