Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136090
E57SAL12A2

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 40 - 250 V AC at 50/60 Hz, 20 - 250 V DCd=12 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 2 mm, Flush mounting, PNP/NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136090
EAN
4015081328833
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.315 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.