Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136094

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 2 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136094
EAN
4015081328871
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
154.94 mm
Product Width
53.34 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
UL
UL File No.: E166051
CSA
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.