Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136097
E57SAL12A4SA

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 2 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136097
EAN
4015081328901
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
154.94 mm
Product Width
53.34 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.