Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136098

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 2 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136098
EAN
4015081328918
Product Length/Depth
134.62 mm
Product Height
157.48 mm
Product Width
48.26 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 50513
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.