Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

136105

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Short-Series, 1 N/O, 3-wire, 6 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, Flush, PNP, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136105
EAN
4015081328987
Product Length/Depth
48.26 mm
Product Height
53.34 mm
Product Width
33.02 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
CSA
UL 508
UL File No.: E166051

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.