Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136110

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=18 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 5 mm, Flush mounting, Two-wire, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136110
EAN
4015081329038
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CE
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.