Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

136120
E57SAL18T111ED

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Short-Series, 1 N/O, 3-wire, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Non-flush, PNP, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136120
EAN
4015081329137
Product Length/Depth
48.26 mm
Product Height
58.42 mm
Product Width
30.48 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.