Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136141
E57SBL12A2SA

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/C, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 2 mm, Flush mounting, PNP/NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136141
EAN
4015081329342
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
129.54 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CSA File No.: 50513
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E166051
UL
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.