Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136174
E57SBL30A4EA

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/C, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136174
EAN
4015081329670
Product Length/Depth
157.48 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
UL
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.