Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136230

Eaton Moeller® series E59 Programming software, CD

Especificaciones generales

Product Name
Eaton E59 AccuProx analog inductive proximity sensor
Catalog Number
136230
EAN
4015081330232
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
Programming software
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.