Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136238
E57EAL4T110SP

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=4 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 0.8 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136238
EAN
4015081330317
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5
CE

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.