Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136253
E57EAL8T111SP

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 1 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136253
EAN
4015081330461
Product Length/Depth
177.8 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5
CE

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.