Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

136254

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/C, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 2 mm, Non-flush mounting, NPN, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136254
EAN
4015081330478
Product Length/Depth
45.72 mm
Product Height
86.36 mm
Product Width
45.72 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.