Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136260
E57EBL8T111SD

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/C, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 1 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136260
EAN
4015081330539
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.