Descargar documento () de 20
We make what matters work*

138769
MPL-12080-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, galvanized, for HxW=1200x800mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138769
EAN
4015081355495
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Enclosure height = 1200 mm
Enclosure width = 800 mm
Special features
  • Without apertures, electroplated
  • Without fixing material
Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Steel plate

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.