Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1 in
Material
Polyamide 6

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.