Descargar documento () de 20
We make what matters work*

140508
DS-3040-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=300x400mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140508
EAN
4015081372911
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
300 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Enclosure height = 300 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel
Steel plate
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.