Descargar documento () de 20
We make what matters work*

140512

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=500x400mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140512
EAN
4015081372959
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
500 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Enclosure height = 500 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel plate
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.