Descargar documento () de 20
We make what matters work*

142271
NZM3-4-XKV2P-K

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +cover, +heat sink, 4p, /2p, frame 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
142271
EAN
4015081390014
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
154 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
1.741 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
550 A (40 °C), 468 A (65 °C)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with cover IP2X and heat sink

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.