Descargar documento () de 20
We make what matters work*

142749
mRCM-16/2/003-A

Eaton Moeller series xPole - mRCM RCCB. Residual current circuit breaker (RCCB), 16A, 2 p, 30mA, type A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - mRCM RCCB
Catalog Number
142749
EAN
4015081394494
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.22 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008

Especificaciones del producto

Used with
Type A
mRCM
Residual current circuit breaker, only for export
Amperage Rating
16 A
Features
Additional equipment possible
Residual current circuit-breakers only for export
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
Interlocking device
Frequency rating
50 Hz
Pollution degree
2
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.2 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Admissible back-up fuse overload - max
25 A gG/gL
Short-circuit rating
63 A (max. admissible back-up fuse)
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
68 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Fault current rating
30 mA
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Degree of protection
IP20
Impulse withstand current
Partly surge-proof 250 A
Number of poles
Two-pole
Leakage current type
A
Type
  • mRCM
  • Residual current circuit breaker, only for export
  • Type A
Special features
Maximum operating temperature is 55 °C: Starting at 40 °C, the max. permissible continuous current decreases by 3% for every 1 °C
Application
  • Switchgear for residential and commercial applications
  • xPole - Switchgear for residential and commercial applications
Sensitivity type
Pulse-current sensitive
Rated fault current - max
0.03 A
Rated fault current - min
0.03 A
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated residual making and breaking capacity
500 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Surge current capacity
0.25 kA
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
AC
Tripping time
Non-delayed
Rated short-circuit strength
10 kA
RAL-number
7035
Color
Gray
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.