Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143308

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1100mm, D=400mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143308
EAN
4015081399727
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
7.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.