Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143319

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=850mm, D=800mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143319
EAN
4015081399833
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.