Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143324

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1350mm, D=300mm, gray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143324
EAN
4015081399888
Product Length/Depth
1160 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.