Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143368

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 850 x 800mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143368
EAN
4015081400324
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
685 mm
Product Weight
5.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.