Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143374
XLST3F1354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1350 x 400mm, IP30, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143374
EAN
4015081400386
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
8.3 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.