Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143877

EP71AP. Protection slab, closed version

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
143877
EAN
4015081404117
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
0.617 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Surface finishing
Untreated
Material
Plastic

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.