Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143906
EP55RG

EP55RG. MCB mounting unit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143906
EAN
4015081404407
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
750 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.255 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of DIN rails
5
Number of modular spacings per DIN-rail
24
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.