Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143909
EP74RG

EP74RG. MCB mounting unit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143909
EAN
4015081404438
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
3.291 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of DIN rails
4
Number of modular spacings per DIN-rail
36
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.