Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143918

EP23MP. Mounting plates mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143918
EAN
4015081404520
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
2.838 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Fitted with:
Mounting plate
Cover
Built-in depth
146.5 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.