Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143949

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143949
EAN
4015081404834
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Mounting plate
Cover
Built-in depth
71.5 mm
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.