Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143950

EP54GTL900-OG. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143950
EAN
4015081404841
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cover
Mounting plate
Built-in depth
71.5 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.