Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143951
EP74GTL1400-OG

EP74GTL1400-OG. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143951
EAN
4015081404858
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
8.3 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Mounting plate
Cover
Built-in depth
71.5 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.