Descargar documento () de 20
We make what matters work*

143967
EP21GLD125-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143967
EAN
4015081405015
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
125 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Functions
Additional equipment
Number of switches
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.