Descargar documento () de 20
We make what matters work*

144113
NZM2-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 6x35mm², +cover

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
144113
EAN
4015081406296
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.42 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM2, PN2, N(S)2
Amperage Rating
≦ 250 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Three-pole
Copper cable
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2.5 mm² - 35 mm² (6x) at digital input of supply connection

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.