Descargar documento () de 20
We make what matters work*

144558

Eaton EMA DIN cable, 1.5m

General specifications

Product Name
Eaton S811 mounting frame
Catalog Number
144558
EAN
4015081410682
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
120.65 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.345 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E202571
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL Category Control No.: NMFT2
CSA
CE
CSA File No.: LR 353
IEC/EN 60947-4-2
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
Connection cable RJ11, 6 pole
Accessory/spare part type
Connecting cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.