Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1451ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451ORANGE
UPC
662277061902
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.