Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1454GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Green, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1454GREEN
UPC
662277098632
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.5 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Color
Green
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.